Allgemeines
Kurzbeschreibung | Verbindungskabel Superseal mit USB-Anschluss |
Typ | Power Panel T50 mobile Kabelbaum |
Kabelquerschnitte | |
mm² | siehe Abschnitt "Superseal-Anschluss" |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Schnittstellen
USB | |
Anzahl | 1 |
Typ | 2.0 |
Ausführung | Typ A, female |
Strombelastbarkeit | 500 mA |
Kabelaufbau
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | siehe Tabelle in Abschnitt "Pinbelegung" |
Bedruckung | mind. alle 25 cm |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | max. 80 °C |
Lagerung | max. 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 2 m |
Materialnummer:
6PMCAT50.02-00Beschreibung:
T50 mobile, Kabelbaum Starterset für T50 mobile, 2 m Länge, für Superseal-Anschluss
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel T50 mobile Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |