Allgemeines
Anmerkung | aktiver PoE Injektor |
LEDs |
Ethernet IN Port 10/100 Ethernet OUT Port 10/100 PoE 3x LEDs zur Diagnostik |
B&R ID-Code | 0xF75B |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | +24 VDC (18 bis 32 VDC) |
max. Strom bei Nennspannung | 2,0 A |
max. Leistungsaufnahme | 36 W |
Sicherung | Ja (Kurzschlusssicherung) |
Verpolungsschutz | Ja |
Potenzialtrennung | 1.500 Vac rms |
Einsatzbedingungen
Schutzart |
IP20 IP67 (Anschlussseite M22) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 °C bis +55 °C |
Lagerung | -30 °C bis +80 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85 % r.H., nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 85 % r.H., nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite |
28 mm 45 mm (inklusive M22 Anschluss) |
Länge | 80 mm |
Höhe | 120 mm |
Gewicht | 350 g |
Materialnummer:
6COPFT.0000-00Beschreibung:
Power over Ethernet (PoE) Injektor zur Schaltschrankmontage Eingänge - 1x Netzwerkanschluss (RJ45) - 1x 24 VDC (Feldklemme) Ausgänge - 1x PoE (M22)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6COPFT.0000-00 | ZIP / 743 KB |