Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | AWG 24/26 |
Typ | CAT5e |
Leiter | |
Schirm | FTP |
Steckverbindung
Typ | 2x RJ45 (male) |
Steckzyklen | 1000 Zyklen bei 25 °C |
Kontakte | 8 |
mechanischer Schutz | 50µm Vergoldet |
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand | <125 Ω/km bei 20 °C |
Einsatzbedingungen
Schutzart |
IP67 (Panel-Anschluss) IP20 (PoE-Injektor) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Lagerung | -20 °C bis 70 °C |
Mechanische Eigenschaften
Material | PVC black |
Abmessungen | |
Länge | 5 m |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | 5x Kabeldurchmesser |
bewegt | 10x Kabeldurchmesser |
Gewicht | 500 g |
Drehmoment für Befestigungsschraube | 3,0 Nm |
Materialnummer:
6CAPFT.0050-00Beschreibung:
FT50 PoE Kabel - 5 m - M22/RJ45
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6CAPFT.0050-00 | ZIP / 1 MB |