Allgemeines
Controller
Display
Schnittstellen
Tasten
Funktionstasten | 20 mit LED (gelb) |
Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
Lichtstärke der LED | |
gelb | typ. 38 mcd |
Einschübe
Interface Board | Ja |
I/O-Board | Nein |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gestecktem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung) IP65, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PP552.0573-00Beschreibung:
- 5,7" TFT VGA color Display
- Funktions- und Systemtasten
- Intel® Atom™ Technologie
- Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Interface Board
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PP5CP.US15-00 | CPU Board Intel Atom Z510 1,1 GHz - Single Core - Chipset US15W |
5PP5CP.US15-01 | CPU Board Intel Atom Z520 1,33 GHz - Single Core - Chipset US15W |
5PP5CP.US15-02 | CPU Board Intel Atom Z530 1,6 GHz - Single Core - Chipset US15W |
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
CompactFlash-Karten
5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Interface Boards
5PP5IF.CETH-00 | Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 |
5PP5IF.CHDA-00 | Audio Interface Karte - 1 HDA |
5PP5IF.FCAN-00 | CAN Interface Karte - 1 CAN Master |
5PP5IF.FETH-00 | Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 - SRAM 512 kByte |
5PP5IF.FPLM-00 | Interface Karte Powerlink - 2 Powerlink Managing Node - SRAM 512 kByte |
5PP5IF.FX2X-00 | X2X Link Interface Karte - 1 X2X Link Master - SRAM 512 kByte |
5PP5IF.FXCM-00 | CAN Interface Karte - 1 CAN Master - 1 X2X Master - 512 kByte SRAM - einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511 |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (5PP552.0573-00) | EXE / 435 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5PP552.0573-00) | EXE / 287 KB |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade | ZIP / 458 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB | |
Power Panel 500 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
PP500/APC51x Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, I/O Board) | ZIP / 1 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5PP552.0573-00 | ZIP / 2 MB | |
Einschubstreifenvordruck 5PP552.0573-00 | ZIP / 2 MB | |
Power Panel 500 Einbaukompatibilität | PDF / 288 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI .NET SDK | ZIP / 1 MB | |
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit | ZIP / 5 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB | |
HMI Diagnose Programm (WES7, Win7, Win8.1, Win10) | ZIP / 2 MB |