Allgemeines
Unterstützung | |
mapp View | Empfohlene Widget-Klassen: A, B |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Prozessor | |
Typ | Intel Atom E3815 |
Taktfrequenz | 1460 MHz |
Flash | 32 GByte |
Standardspeicher | |
Arbeitsspeicher | 4 GByte DDR3 |
Display
Schnittstellen
Tasten
Systemtasten | 22, Numerische Tasten, Cursor Block |
Stopp-Schalter | Ja (2 Öffner) |
Zustimmungstaster | Ja (2x 3-stufige Taster, Position links und rechts) |
Schlüsselschalter | Ja |
LEDs | 5 |
Betriebssystem
Edition | Windows Embedded Standard 7 |
Architektur | 64 Bit |
Service Pack | SP1 |
Sprache | Englisch |
Vorinstallation | Ja |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Fallhöhe | 1 m auf Industrieboden |
Flammwidrigkeit | UL 94-V0 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Schutzklasse | Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 45 °C |
Lagerung | -25 bis 70 °C |
Transport | -25 bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | 5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | ABS |
Front | |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Abmessungen | |
Breite | 353 mm |
Höhe | 274 mm |
Tiefe | 109,5 mm (mit Stopp-Schalter) |
Gewicht | ca. 2000 g |
Materialnummer:
5MP7151.101E-001Beschreibung:
Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Atom E3815, RAM 4 Gbyte - Für Windows WES7 - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp-Schalter - 2x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m |
5CAMPH.0050-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m |
5CAMPH.0100-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m |
5CAMPH.0150-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m |
5CAMPH.0200-40 | Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m |
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
Windows Embedded Standard 7
5SWWI7.1848-MUL | Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Service Pack 1 - Multilanguage - Für MP7151 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
5ACCWB50.0000-000 | Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151 |
5CAMPB.0050-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m |
5CAMPB.0100-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5MP7151.101E-000) | EXE / 368 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCWB50.0000-000 | ZIP / 82 KB | |
3D Datei STEP 5MP715x.101E-xxx | ZIP / 4 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI .NET SDK (MP7100) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit (MP7100) | ZIP / 4 MB | |
HMI Diagnose Programm (WES7, Win10) | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
TÜV-Zertifikat - Sicherheitsfunktion der Anschlussbox 4MPCBX.0000-000 | PDF / 665 KB |