Allgemeines
Datenverlässlichkeit | <1 nichtbehebbarer Fehler in 10<sup>14</sup>Bit Lesezugriffen <BR/> <1 fehlerhafte Korrektur in 10<sup>20</sup>Bit Lesezugriffen |
MTBF | > 3.000.000 Stunden (bei 25°C) |
Wartung | keine |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Endurance
Lösch- / Schreibzyklen | |
typisch | > 2.000.000 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 70°C |
Lagerung | -25 bis 85°C |
Transport | -25 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 8 bis 95% |
Lagerung | 8 bis 95% |
Transport | 8 bis 95% |
Vibration | |
Betrieb | max. 30 g |
Lagerung | max. 30 g |
Transport | max. 30 g |
Schock | |
Betrieb | max. 3000 g |
Lagerung | max. 3000 g |
Transport | max. 3000 g |
Meereshöhe | |
Betrieb | 24.000 m |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 42,8 ±0,10 mm |
Länge | 36,4 ±0,15 mm |
Höhe | 3,3 mm ±0,10 mm |
Gewicht | 11,4 g |
Materialnummer:
5CFCRD.2048-02Beschreibung:
CompactFlash 2 GB ATA/IDE SanDisk