Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Typ | Hybridkabel, 25 adrig |
Versorgungsleiter | |
Material | verzinnte Kupferlitzen |
Außenmantel | |
Material | silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR Außenmantel |
Farbe | ähnlich RAL 7012 |
Kabelelemente | |
Befehlsgeräte | Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät (6 Adern) |
CAN | 2 Paare mit Schirmung (5 Adern) |
Netzwerk | Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker) |
Seriell | 3 Adern |
Versorgung | Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern) |
Zustimmungstaster | Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (6 Adern) |
Steckverbindung
Typ | ODU Rundstecker mit Push-Pull Verriegelung |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 30 VDC |
Leiterwiderstand | ≤ 30 Ω/km |
Einsatzbedingungen
Schirmdämpfung | nach IEC 60096-1 Amendement 2 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL |
Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -5 bis 60°C |
ruhend | -20 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 5 m ±0,1 m |
Durchmesser | 10 mm |
Biegeradius | min. 60 mm |
Gewicht | 153 g/m |
Zugbelastbarkeit | max. 140 N |
Materialnummer:
5CAMPH.0050-10Beschreibung:
Das Anschlusskabel stellt die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Schaltschrank und Gerät her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s), für die Versorgung 24 VDC, Befehlsgeräte, Zustimmungstaster, serielle Übertragung und CAN.
Erforderliches Zubehör
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-00 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Crossover, 2 m. |
5CAMPC.0020-01 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Straight Through, 2 m. |
Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |