Aktuelles
Academy
Karriere
Downloads
Über uns
Über uns
Philosophie
Presse
Pressekontakt
Blog
E-Mail-Service von B&R
Aktuell
Standorte
Karriere
Kontakt
Lehre
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
Halbleiter & Elektronik
Konsumgüter
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
Mobile Maschinen
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
History
B&R-Lösungen mit OPC UA
B&R solutions with OPC UA over TSN
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
Offene Robotermechaniken
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
5AP92D.1906-01
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
B&R ID-Code
0xE389
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Display
Typ
TFT Farbe
Diagonale
19,0"
Farben
16,7 Mio.
Auflösung
SXGA, 1280 × 1024 Pixel
Kontrast
2000:1
Blickwinkel
horizontal
Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal
Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art
LED
Helligkeit (dimmbar)
typ. 30 bis 300 cd/m²
Half Brightness Time
50.000 h
Touch Screen
Typ
AMT
Technologie
analog, resistiv
Controller
B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad
81% ±3%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529
IP65
Schutzart nach UL50
Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material
Aluminium, lackiert
Lackierung
Weißaluminium
Front
Trägerrahmen
Aluminium, lackiert
Dekorfolie
Material
Polyester
Farbe dunkler Rand ums Display
RAL 7024
Flanschabgang
unten
Abmessungen
Breite
468 mm
Höhe
386 mm
Gewicht
9650 g
Materialnummer:
5AP92D.1906-01
Beschreibung:
Displayeinheit für AP92D
19,0" TFT SXGA color Display
Singletouch (analog resistiv)
Flexible, stehende Tragarmmontage
Schutzart IP65
Automation Panel 19,0" SXGA TFT - 1280 x 1024 Pixel (5:4) - Singletouch (analog resistiv) - Querformat - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch unten
Weiterführende Informationen:
B&R Panel Designer
Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-01
Haltegriffe für 5AP92D.1906-00, 5AP92D.1906-01
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-01)
2.1.1.0 (16.02.2023)
2.1.0.0 (26.07.2021)
2.0.0.0 (08.04.2020)
1.5.0.0 (12.09.2017)
EXE
/
527 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch
1.13 (10.02.2017) - DE
1.13 (11.04.2017) - EN
1.12 (29.04.2016) - DE
1.12 (17.06.2016) - EN
1.11 (01.12.2015) - DE
1.11 (14.01.2016) - EN
1.10 (16.10.2015) - DE
1.10 (11.12.2015) - EN
1.05 (12.02.2015) - DE
1.05 (22.06.2015) - EN
1.00 (23.10.2014) - DE
1.00 (21.11.2014) - EN
PDF
/
6 MB
Zum Download einloggen
Key Editor Hilfe
4.40 (30.10.2023) - DE
4.40 (30.10.2023) - EN
4.30 (16.03.2022) - DE
4.30 (16.03.2022) - EN
4.20 (15.05.2018) - DE
4.20 (15.05.2018) - EN
ZIP
/
8 MB
Zum Download einloggen
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch
1.12 (07.04.2017) - DE
1.12 (05.10.2017) - EN
1.10 (09.05.2016) - DE
1.10 (20.06.2016) - EN
1.05 (30.11.2015) - DE
1.05 (22.01.2016) - EN
1.02 (23.04.2015) - DE
1.02 (04.05.2015) - EN
PDF
/
14 MB
Zum Download einloggen
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen)
Version (Datum)
Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Zum Download einloggen
M-CAD (Mechan.- Vorlagen)
Version (Datum)
Download
3D Datei STEP 5AP92D.1906-0x
1.00 (19.02.2014)
ZIP
/
600 KB
Zum Download einloggen
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:
OK