128 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl
2
Ausführung
2x RJ45, geschirmt, interner 2-fach Hub
Übertragungsrate
100 MBit/s
Übertragung
100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)
Knotenschalter
2
Leitungslänge
max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz
PCIec Modul
Materialnummer:
5ACPCC.MPL0-00
Beschreibung:
PCIec POWERLINK Karte
2x POWERLINK-Schnittstellen
2 Stationsnummernschalter
Kartennummernschalter
Die PCI Express compact POWERLINK Karte verfügt über zwei POWERLINK-Anschlüsse sowie zwei Stationsnummernschalter und einem Kartennummernschalter zur Unterscheidung der Module. Die PCI Express compact POWERLINK Karte kann als zusätzliche POWERLINK- Schnittstelle in einem PCI Express compact Steckplatz gesteckt und betrieben werden.