Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Tasten
Funktionstasten | 8 mit LED (gelb) |
Beschriftung |
von Anwender durch Einlage einer Folie 1 Beschriftungsfeld für zusätzliche Informationen |
Elektrische Eigenschaften
Stromaufnahme | 1,5 mA bei 24 VDC (jede beleuchtete LED benötigt zusätzlich 3 mA ) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Vibration | |
Betrieb |
1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm 58 bis 150 Hz; 9,8 m/s² 20 Zyklen je Achse |
Schock | |
Betrieb | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
Lagerung | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Aluminium |
Abmessungen | |
Breite | 96 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 35 mm |
Materialnummer:
4E0031.01-090Beschreibung:
PANELWARE Tastenmodul, blau 8 Tasten mit LED 1 Feld für Firmenlogo
Optionales Zubehör
Undefined
4A0005.00-000 | PANELWARE Beschriftungsvorlagen, blau 5 Bögen für jeden Tastenmodultyp in A4 und US Letter Format 6 Vordrucke pro Bogen |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4E0031.01-090 | PDF / 43 KB | |
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
MkeyDos Editor | ZIP / 615 KB |