Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD |
Display
Typ | LCD monochrom |
Farben | schwarz auf gelb |
Anzahl Zeichen/Zeile | 20 |
Anzahl Zeilen | 2 |
Schrifthöhe | 5,0 mm |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Elektrische Eigenschaften
Stromaufnahme | 65 mA bei 24 VDC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90% |
Lagerung | 10 bis 90% |
Vibration | |
Betrieb |
1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm 58 bis 150 Hz; 9,8 m/s² 20 Zyklen je Achse |
Schock | |
Betrieb | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
Lagerung | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Lackierung | blau |
Abmessungen | |
Breite | 192 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 35 mm |
Materialnummer:
4D1022.00-090Beschreibung:
PANELWARE Display-Modul, blau LC-Display, 2 x 20 Zeichen Schrifthöhe: 5,0 mm, schwarz auf gelb Hintergrundbeleuchtung
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4D1022.00-090 | PDF / 44 KB |