Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
4B1250.00-490Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI, weiß Intelligentes HMI, 32 KB EEPROM LC-Display, 4 x 20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung 12 Nummerntasten + 12 Funktionstasten 1 RS232 Schnittstelle Schutzart IP65 (von vorne)
Optionales Zubehör
Sonstiges
4A0026.00-000 | PANELWARE Satz mit Beschriftungsblätter für P125/P126/P127 Compact HMI 10 Bögen |
4A0027.00-000 | Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126 24 VDC, 7,5 W |
Undefined
0G0003.00-090 | Kabel PC <-> COMPACT HMI P120, RS232 Programmierkabel für P120 |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4B1250.00-490 | PDF / 90 KB |