Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
3IP151.60-2Beschreibung:
2005 Programmierbarer I/O-Prozessor 850 KB SRAM, 512 KB FlashPROM 1 RS232 Schnittstelle 1 CAN Schnittstelle CAN: potentialgetrennt, netzwerkfähig max. 12 dig. Eingänge 24 VDC, Sink max. 12 dig. Ausgänge 24 VDC, 0,1 A 6 analoge Eingänge +/- 10 V, 14 Bit 6 analoge Ausgänge +/- 10 V, 12 Bit 2 Ausg. mit +10 V und -10 V pro Feldkl. Feldklemmen gesondert bestellen!