Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x X2X Link Master |
Allgemeines
Statusanzeigen | Daten senden und Status für IF1 |
Diagnose | |
Datenverkehr | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
3,3 VDC | 0,43 W |
5 VDC | 0,76 W |
gesamt | 1,19 W |
Potenzialtrennung | |
SPS - IF1 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Feldbus | X2X Link Master |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
Reichweite zwischen 2 Stationen | max. 100 m |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen |
Steckplatz | Einschub z. B. in CP360 |
Materialnummer:
3IF791.9Beschreibung:
- X2X Link Anschaltung
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (3IF791.9) | EXE / 345 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF791.9 | PDF / 222 KB |