3IF786.9

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 1x Ethernet POWERLINK Managing oder Controlled Node
Allgemeines
Statusanzeigen Daten senden/empfangen für IF1
Status der POWERLINK Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2
Diagnose
Busfunktion (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Datenverkehr (IF1) Ja, per Status LEDs
Stationsstatus (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 2,0 W
5 VDC 0,5 W
gesamt 2,5 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Übertragungsrate 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus Ethernet POWERLINK
Typ 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF786.9
Beschreibung:
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3IF786.9) EXE / 491 KB
V3.0 HW Upgrade (3IF786.9) EXE / 490 KB
V4.0 HW Upgrade (3IF786.9) EXE / 397 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF786.9 PDF / 539 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo