3IF772.9

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 2x CAN-Bus
Allgemeines
Statusanzeigen 2 LEDs für Daten senden/empfangen für IF1
Je 1 LED für Daten senden für IF2 und IF3
Diagnose
Datenverkehr Ja, per Status LEDs
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 0,2 W
5 VDC 1,8 W
gesamt 2,0 W
Potenzialtrennung
IFx - IFx Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
SPS - IF3 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Schnittstelle IF3
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF772.9
Beschreibung:
  • Dual CAN-Bus Anschaltung
  • RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (3IF772.9) EXE / 345 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF772.9 PDF / 542 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo