Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge |
Allgemeines
Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, I/O Versorgung für Ein- und Ausgänge, Ausgangsüberwachung |
Diagnose | |
Ausgänge | Ja, per Status LED und SW Status |
Ausgangsüberwachung | Ja, per Status LED und SW Status |
I/O-Versorgung | Ja, per Status LED und SW Status |
Leistungsaufnahme | |
extern 24 V (DO) | 2,2 W |
intern | |
24 VDC | - |
5 VDC | 1,2 W |
gesamt | 1,2 W |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Eingangsgruppe - Ausgangsgruppe |
Kanal - Kanal | Nein |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Digitale Eingänge
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤ 1 ms |
Software | - |
Digitale Ausgänge
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
Summennennstrom | 8,0 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
Sensorversorgung | Extern |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3DM486.6Beschreibung:
2005 Digitales Mischmodul, 16 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source, 16 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, Ein- und Ausgangsgruppe, potenzialgetrennt, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (3DM486.6) | EXE / 399 KB | |
V3.0 HW Upgrade (3DM486.6) | EXE / 398 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3DM486.6 | PDF / 1 MB |