Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 analoge Ausgänge ±10 V |
Allgemeines
Statusanzeigen | Wandlerfunktion |
Diagnose | |
Wandler | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 4,0 W |
5 VDC | 1,1 W |
gesamt | 5,1 W |
Potenzialtrennung | |
Kanal - Kanal | Nein |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB718 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3AO360.60-1Beschreibung:
2005 Analoges Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, ±10 V, 16 Bit, Feldklemme TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3AO360.60-1 | PDF / 315 KB |