Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 analoge Eingänge 0 bis 25 mA |
Allgemeines
Statusanzeigen | Wandlerfunktion Summenüberwachung, Wandlerfunktion pro Kanal, Betriebsart, Filterzeit, Geberversorgung pro Kanal, Modulversorgung pro Feldklemme |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per SW Status |
Geberversorgung | Ja, per Status LED und SW Status |
I/O-Versorgung | Ja, per Status LED |
Wandler | Ja, per Status LED und SW Status |
Leistungsaufnahme | |
I/O-Versorgung | 14,0 W |
intern | |
24 VDC | - |
5 VDC | 1,5 W |
gesamt | 1,5 W |
Potenzialtrennung | |
Kanal - Kanal | Ja (Einzelkanaltrennung) |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Analoge Eingänge
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 2x TB718 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3AI780.6Beschreibung:
2005 Analoges Eingangsmodul, 8 Eingänge, 0 bis 20 mA, 16 Bit, Geberversorgung 24 VDC, Einzelkanaltrennung Eingänge und Geberversorgung, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (3AI780.6) | EXE / 401 KB | |
V3.0 HW Upgrade (3AI780.6) | EXE / 400 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3AI780.6 | PDF / 1 MB |