Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2MP100.5Beschreibung:
2010 Multiprozessor 64 + 256 KB SRAM 1 RS232 Schnittstelle 1 potentialgetrennte RS485/RS422 RS485/RS422: netzwerkfähig Anwenderspeicher ME91x gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
Undefined
0AC916.9 | Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC |
2ME910.90-1 | 2010 Anwenderspeicher 64 KB SRAM, 256 KB FlashPROM mit RPS Betriebssystem |
2ME913.90-1 | 2010 Anwenderspeicher 512 KB SRAM, 1 MB FlashPROM mit RPS Betriebssystem |
2ME915.90-1 | 2010 Anwenderspeicher 2 MB SRAM, 2 MB FlashPROM mit RPS Betriebssystem |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 2MP100.5 | PDF / 112 KB |