Allgemeines
Betriebsanzeige | Grüne LED (DC OK), Schwellenwert Vout = 20 V |
Klemmen | Federkraftklemmen (Spring Clamp) |
„Power Good“ Ausgang | Zur Ansteuerung eines 24 V Relais |
Zulassungen |
Feldklemme
Anschlussquerschnitt | |
flexibel | 0,30 bis 4,00 mm² / AWG 28 bis 12 |
starr | 0,30 bis 2,50 mm² / AWG 28 bis 12 |
Eingang
Eingangsspannung |
AC 85 bis 264 V (Wide Range), 47 bis 63 Hz DC 85 bis 375 V |
Eingangsstrom | <1,0 A (bei AC 100 V, 50 W P<SUB>out</SUB>) <BR/><0,6 A (bei AC 196 V, 50 W P<SUB>out</SUB>) |
Externe Absicherung | Nicht erforderlich, Gerät verfügt über interne Sicherung |
Transientenverhalten | Transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
Ausgangsleistung | 50 W |
Nennspannung | DC 24-28 V (Voreinstellung: 24,5 V ±0,5%) |
Rückeinspeisefestigkeit | 35 V |
Schutzfunktionen | Ausgang ist dauerkurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
Zulässige Ausgangsbelastung | Dauerhaft bis zu 2,1 A (Konvektionskühlung) |
Überspannungsschutz | <40 V |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad | typ. 88,5 % (bei AC 230 V, 24 V / 2,1 A) |
MTBF | ca. 600.000 h |
Verluste | typ. 6,8 W (bei AC 230 V, 24 V / 2,1 A) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -10 bis 70°C |
Lagerung | -25 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
Abmessungen | |
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 91 mm (+Tragschiene) |
Gewicht | 240 g |
Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS102.0Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 2,1 A, Eingang 100..240 VAC, Wide Range, DIN-Schienen Montage
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0PS102.0 | PDF / 753 KB |