Beschreibung

Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept von mapp View
  • Seitenerstellung und Navigation
  • Optische Gestaltung und Mediendateien
  • Datenanbindung mit OPC UA
  • Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
  • Ereignisse und Aktionen
  • Dialoge und MessageBoxen
  • Dynamisierung in der Visualisierung
  • Multi Client - Multi User
  • Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
  • Darstellung von Daten mit Diagrammen
  • Erstellen von kundenspezifischen Widgets

Bereitgestellte Unterlagen

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM611.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Veranstalter

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Telefon:
+41 / 52 72856 - 00

Seminarkenndaten

Von: 04.03.2025
Beginn: 09:00


Bis: 06.03.2025
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Deutsch