Beschreibung

This seminar covers the basics of controlling an axis with mapp Motion.

Learning objectives and contents

  • Participants will be able to configure servo hardware and initialize motion parameters.
  • Participants will be able to diagnose axis errors and auto-tune the axis using the motion test environment built into Automation Studio.
  • Participants will be able to set up drive and motor simulation.
  • Participants will be able to use the latest motion library provided in Automation Studio to quickly start axis movement.
  • Participants will be able to understand the motion control concept by following a state diagram.

Bereitgestellte Unterlagen

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM400 - Übersicht Antriebstechnik

Lernziele und Inhalte

  • Kernaspekte einer mechatronischen Antriebslösung
  • Grundlegende Anforderungen an ein Antriebssystem
  • Elektrische Antriebe
  • Positionsgeber
  • Stromrichter
  • Antriebsmechanik und Kraftübertragung
  • Die B&R Antriebslösung
  • Typische Topologien, Produktübersicht, Softwarezugang und Entscheidungshilfen
  • Themenüberblick Antriebsauslegung
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM415 - Grundlagen mapp Axis

Lernziele und Inhalte

  • Konzept der B&R Antriebslösung
  • Verdrahtung & Diagnose
  • Orientierung in der Automation Help
  • Testumgebung und Inbetriebnahme
  • Regelungskonzept & Autotuning
  • Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
  • Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programmierung mapp Axis

TM416 - Programmierung mapp Axis

Lernziele und Inhalte

  • Orientierung in Automation Help
  • Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
  • Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
  • Programmierung von Bewegungsabläufen
  • PLCopen Zustandsdiagramm
  • Fehlerbehandlung in Applikation
  • TM416TRE.492-GER
  • TM416TRE.492-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210.4A – Automation Studio Training: Accelerated Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R control components. Core issues include getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and knowing the options for integrated configuration and diagnostics.

Learning objectives and contents

  • Use the programming tool Automation Studio and its help system.
  • Configure hardware functions and set up CPU simulation.
  • Configure the target’s network options and use Target Browser to find the target.
  • Create, compile, and transfer project to target.
  • Ladder Diagram will be the language of choice for the basic courses, but the instructor can provide guidance for using Structured Text or ANSI C.
  • Manage variable declaration and data retention.
  • Use standard functions (e.g. compare and compute) and function blocks (e.g. timers and counters) in Ladder Diagram.
  • Store project source files on the target.
  • Utilize common Automation Runtime features, such as cycle time adjustment.
  • Use System Diagnostics Manager, Runtime Utility Center, and Automation Studio to troubleshoot hardware issues and diagnose software bugs.
  • Integrate mapp functionality into your application.
Bestellnummer

SEM415.1A

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

Customer's choice of B&R location

To Be Determined
USA

Veranstalter

Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
USA

Telefon:
+1 / 770 772 - 0400

Seminarkenndaten

Von: 11.10.2024
Beginn: 09:00


Bis: 11.10.2024
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 7 Stunden

Sprache: Englisch