Beschreibung

Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.

Lernziele und Inhalte

  • Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
  • Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
  • Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
  • Basiskonstrukte
  • Entscheidungen
  • Schleifen
  • Arbeiten mit Feldern
  • Schrittschaltwerke
  • Aufrufen von Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Einfache Programme selbstständig erstellen
  • Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache

Bereitgestellte Unterlagen

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM240 – Kontaktplan (LD) - optional

TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional

TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional

TM231 – B&R Coding Guidelines - optional

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM246.1

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi

411003 Pune
Indien

Veranstalter

B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indien

Telefon:
+91 / 20 4147 - 8999

Seminarkenndaten

Von: 16.04.2025
Beginn: 09:30


Bis: 16.04.2025
Ende: 17:30


Buchungsstatus:
Dauer: 7 Stunden

Sprache: Englisch