Beschreibung

Das Wissen über die Speicherorganisation einer Steuerung erleichtert die Erstellung fehlerfreier Applikationen und ermöglicht das Finden und Beseitigen von Softwarefehlern.

Die Verwendung von (Anwender-) Bibliotheken erleichtert die Wartung und ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von Projekten.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept der Speicherorganisation in einer Steuerung
  • Variablen, Konstanten und Zeichenketten
  • Abgeleitete Datentypen: Arrays, Strukturen, Unterbereiche, Aufzählung
  • Fehlerfreier Umgang mit Arrays und Zeichenketten
  • Speicherzugriffsverletzungen erkennen und vermeiden
  • Speicher initialisieren, kopieren und vergleichen
  • Verwendung und Erstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen
  • Erstellen von Anwenderbibliotheken
  • Konzept der mapp Technologie

Bereitgestellte Unterlagen

TM251 – Speicherorganisation und IEC-Programmierung

TM252 – Funktionen, Funktionsbausteine und Bibliotheken

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM246 – Automation Studio Workshop: IEC 61131-3 textuelle Programmiersprache ST

Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.

Lernziele und Inhalte

  • Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
  • Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
  • Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
  • Basiskonstrukte
  • Entscheidungen
  • Schleifen
  • Arbeiten mit Feldern
  • Schrittschaltwerke
  • Aufrufen von Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Einfache Programme selbstständig erstellen
  • Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache

Bereitgestellte Unterlagen

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM240 – Kontaktplan (LD) - optional

TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional

TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional

TM231 – B&R Coding Guidelines - optional

Bestellnummer

SEM251.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Veranstalter

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Telefon:
+41 / 52 72856 - 00

Seminarkenndaten

Von: 05.12.2024
Beginn: 09:00


Bis: 06.12.2024
Ende: 17:00


Dauer: 2 Tage

Sprache: Deutsch