Projektanten: Thomas Mayr, David Muster
Betreuer: DI Franz Wimmer
Bildungszentrum: HTBLA Wels
Projektbezeichnung: Additive Manufacturing - TriPod
Projektpräsentation
Projektpräsentation
![](/fileadmin/1532034767092-de-html-1.0.jpg)
Die Projektidee
Die Projektidee
Wie kam es zum Projekt?
Der TriPod ist schon seit langem Teil unserer Ausstattung in der HTBLA Wels. Es gab auch schon andere Maturaprojekte damit. Allerdings wurde er die letzten Jahre wenig verwendet und wir wollten ihm wieder neues Leben einhauchen. Somit haben wir uns überlegt, den TriPod zum einen transportfähig zu machen und zum anderen so umzubauen, um ihn als 3D-Drucker nutzen zu können. Dazu fehlten zwei Extruder und eine Heizplatte. Außerdem war unser Ziel den TriPod auf den neusten Stand hinsichtlich Sicherheitsanforderungen zu bringen.
Herausforderungen
Herausforderungen
Was ist das Besondere, das Schwierige oder das Herausfordernde an Ihrem Projekt?
Besondere Herausforderungen für uns waren die Datenübertragung des CNC-Codes per USB an die SPS , die Anpassung des G-Code Interpreters und die Umsetzung der Visualisierung.
Lösungsansatz
Lösungsansatz
Was ist Ihr vorläufiger Lösungsansatz und wie ist die Umsetzung geplant?
Unser Ziel war es, den TriPod funktionsfähig und den Standards entsprechend zu gestalten. Somit haben wir einen Schaltschrank gebaut und das bereits bestehende Programm verbessert und um einen Extruder und eine Heizplatte erweitert. Außerdem wollten wir das Programm per USB übertragbar machen und die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen verbauen. Auch eine praktische Unterkonstruktion für den Transport des TriPod war uns wichtig und wir haben Wert auf eine ansprechende Visualisierung gelegt.
![]() | ![]() |
Eingesetzte Hardware
Eingesetzte Hardware
Welche B&R Hardware wird eingesetzt?
- 1 x SPS: B&R X20CP1584
- 3 x Servoregler: ACOPOS 1016 8V1016.50-2 mit B&R Servomotoren
- Mehrere digitale sowie analoge Ein-/ bzw. Ausgangsmodule
- 1 x Power Panel T70 7“ 6PPT30.0702-20B als Visualisierungsanzeige
- 1 x Versorgung: B&R Power Supply PS 1100 0PS1100.1
![](/fileadmin/1532034767123-de-html-1.0.jpg)