Visualisierung zum Mitnehmen

Eine neue Funktion der Visualisierungslösung mapp View von B&R ermöglicht es dem Bediener, die Maschine von einem mobilen Gerät aus zu steuern und sich während der Arbeit frei zu bewegen.

Weiterlesen

IP69K-PC für autonome Agrar- und Baumaschinen

B&R erweitert sein Portfolio im Bereich der mobilen Automatisierung um einen High-End-PC. Der neue PC zeichnet sich durch eine deutlich höhere Rechenleistung und mehr Speicherplatz aus.

Weiterlesen

Einschalten und loslegen

Mit dem neuen Power Panel C80 vereint B&R die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung und eines modernen Bedienterminals in nur einem Gerät. Anwender haben damit volle Flexibilität und können ihre Maschinen performance- und kostenoptimiert…

Weiterlesen

Sichere Bibliotheken

Die neuen CaeBackup/CaeRestore-Optionen des Prozessleitsystems APROL von B&R sorgen für noch mehr Sicherheit bei der Verwendung standardisierter Bibliotheken. Diese können vom Anwender nun in der Zieldatenbank verriegelt werden. Bei der Übertragung…

Weiterlesen

Bildverarbeitungsprojekte einfach umsetzen

B&R erweitert sein integriertes Vision-System um eine Smart Camera, die vielfältige Bildverarbeitungsaufgaben einfach und in Echtzeit miteinander verknüpft. Das ermöglicht prozessgesteuerte Verarbeitungsketten, die mit marktüblichen Smart Cameras nur…

Weiterlesen

B&R ist Mitglied der ersten Stunde

B&R ist Mitglied der ersten Stunde. Durch die koordinierte Interaktion profitieren Anwender von einem effizienteren Engineering und einer schnelleren Time-to-Market.

Weiterlesen

ABB ernennt Jörg Theis zum Leiter von B&R

ABB hat Jörg Theis zum Leiter der Division Maschinenautomatisierung (B&R) ernannt. Er übernimmt ab dem 1. April 2021 das Amt von Clemens Sager, der die Division seit dem 1. Januar 2021 ad interim leitete.

Weiterlesen

Lüfterlos von -20 °C bis +60 °C

Mit dem Panel PC 1200 bringt B&R einen kompakten und preisgünstigen All-in-one-PC auf den Markt. Ausgestattet mit Intel-Atom-Prozessoren und einem Massenspeicher mit bis zu 256 GB Kapazität, eignet sich der Panel PC 1200 ideal für HMI-Anwendungen.

Weiterlesen

Mehr Platz im Schaltschrank

Der Servoverstärker ACOPOS P3 ist nun mit neuen Kühlvarianten verfügbar. So lassen sich bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft abgeben. Der Schaltschrank kann wesentlich kompakter gebaut werden.

Weiterlesen

100 neue Arbeitsplätze in Eggelsberg und Gilgenberg

Der Automatisierungsspezialist schafft 100 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion und Lager. Die konstant gute Auftragslage bei B&R erlaubt einen nachhaltigen Ausbau der Produktionskapazitäten.

Weiterlesen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo