Bedienterminal für High-End-Anwendungen

B&R erweitert die Power Panel T-Series um ein leistungsstarkes Bedienterminal für anspruchsvolle Webvisualisierungen. Das Power Panel T80 steht in Displaydiagonalen von 7" bis 15,6" zur Verfügung.

Weiterlesen

DDR-Mobil mit moderner Automatisierungstechnik

Schüler der HTL Wien haben für ihr Maturaprojekt ein Expeditionsmobil aus der DDR mit B&R-Technik ausgestattet. Das Mobil verfügt über eine Reifendruckregelanlage und eine automatisierte Watanlage.

Weiterlesen

Motoren und Ventile kostengünstig ansteuern

B&R bietet ein neues digitales Ausgangsmodul mit integrierter Pulsweitenmodulation an. Das Modul eignet sich optimal als kostengünstige Alternative zu Motormodulen.

Weiterlesen

Volle Sicherheit bei Netzwerkausfall

Das B&R-Antriebsportfolio verfügt nun über einen Blackout-Mode. Dieser ermöglicht das sichere Steuern einer Maschine bei einem Netzwerkausfall.

Weiterlesen

Alle Maschinen sprechen die gleiche Sprache

B&R hat die erste Schulung für Lehrkräfte über das einheitliche Industrie-Netzwerk OPC UA over TSN in Österreich veranstaltet. 22 Lehrer technischer Bildungseinrichtungen nahmen an der Veranstaltung teil.

Weiterlesen

Stets das passende Objektiv

Die Smart Camera und der Smart Sensor von B&R stehen nun auch mit C-Mount-Anschluss zur Verfügung. Dadurch werden die Einsatzmöglichkeiten des Vision-Systems deutlich erweitert.

Weiterlesen

ABB und B&R bringen erste vollständig integrierte Lösung für maschinenzentrierte Robotik auf den Markt

Die Verschmelzung von Robotik und Maschinensteuerung zu einer einheitlichen Architektur ermöglicht es den Herstellern, dem Trend der individualisierten Massenproduktion zu folgen und ihre Prozesse in Losgröße 1 zu optimieren.

Weiterlesen

Leistungsstark wie ein PC

Mit der neuen X20-Steuerung hebt B&R die Leistungsfähigkeit von Industriesteuerungen auf ein neues Level. Sie vereint die Leistung eines Industrie-PCs mit der kompakten Bauform der X20-Steuerungen.

Weiterlesen

Zuverlässige Bedienung bei widrigen Umständen

B&R erweitert sein Produktportfolio im Bereich der mobilen Automatisierung um das Power Panel T50 mobile. Das Bediengerät garantiert eine hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz von Agrar-, Bau- und Kommunalfahrzeugen und entspricht der Schutzart IP67.

Weiterlesen

Salzburger Schüler holen Medaille in Russland

Mit Automatisierungstechnik von B&R haben zwei Schüler der HTBLuVA Salzburg bei der 45. Berufsweltmeisterschaft im russischen Kasan ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Weiterlesen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo