Erleben Sie die neueste Generation der B&R Automatisierungs-Software – Innovationen, die Maschinenbau und Produktivität revolutionieren

Bereit für eine komfortable und effektive Coding-Erfahrung?

Effiziente Automatisierung beginnt mit der richtigen Software. Entdecken Sie neue Welten des Engineerings mit der modernen Entwicklungserweiterung von Automation Studio 6 – Automation Studio Code. Diese Entwicklungserweiterung ist perfekt in Automation Studio 6 integriert und ermöglicht es, ein Projekt ohne Migrationsaufwand mit zwei Werkzeugen zu bearbeiten – vollständig kompatibel und flexibel.

Arbeiten Sie vielseitiger mit Automation Studio Code – wechseln Sie nahtlos zwischen Desktop und Cloud und nutzen Sie fortschrittliche Funktionen wie die Echtzeit-Syntaxprüfung. Profitieren Sie von der KI-basierten Engineering-Unterstützung mit Automation Studio Copilot, mit der Sie Code schneller schreiben und neue Maschinen schneller auf den Markt bringen können. 

B&R Automation Software 6 bietet eine integrierte Entwicklungsumgebung, die es Maschinenbauern und Systemintegratoren ermöglicht, komplexe Automatisierungslösungen effizient zu entwickeln, zu betreiben und zu warten.

Erfahren Sie, wie Automation Software Ihre Prozesse optimiert und Ihre Produktivität steigert.

Alles aus einer Hand: Die neuen Schlüsselkomponenten moderner Automatisierungssoftware

Automation Studio Code

Mit Automation Studio Code bringt B&R eine neue Entwicklungsumgebung auf den Markt, die nahtlos in Automation Studio 6 integriert ist und vollständig kompatibel zu bestehenden Automation Software 6 Projekten arbeitet – ohne Migrationsaufwand. Als Erweiterung zu Automation Software 6 bietet Automation Studio Code eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche, die den Komfort und die Effizienz in der Projektentwicklung erheblich steigert.

Der moderne Editor mit intuitiver Bedienung und Eigenschaften wie Syntax-Highlighting, Mini-Map-Navigation, Multi-Line-Editing und integrierten Refactoring-Tools – für eine schnellere Einarbeitung und effizientes Arbeiten.

Durch die Integration von ST-OOP sowie eine große Auswahl an kompatiblen Plugins bietet Automation Studio Code die Flexibilität und Erweiterbarkeit, um den heutigen Entwicklungsanforderungen gerecht zu werden. Mit Automation Studio Copilot, der direkt in den Editor integriert ist, erleben Entwickler ein neues Maß an Unterstützung – eine echte Modernisierung der B&R Entwicklungsumgebung mit Fokus auf Wertschöpfung und Effizienz.

Der KI-basierte Code-Assistent Automation Studio Copilot steht den Anwendern automatisch im Automation Studio Code zur Verfügung. B&R hat diesen digitalen Assistenten in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der generativen KI auf das Schreiben, Optimieren und Kommentieren von Maschinencode anzuwenden. Copilot übersetzt Eingabeaufforderungen und Fragen, die in natürlicher Sprache eingegeben werden, in strukturierten Textcode. Durch die Umwandlung von Ideen in Code werden Entwicklungsworkflows erheblich verbessert und die Markteinführung neuer Maschinen beschleunigt. 

Der Assistent hilft, Programme klar zu strukturieren und optimal zu kommentieren. Dies verbessert die Qualität des Codes und erleichtert die Zusammenarbeit. Darüber hinaus kann der Copilot komplexen Code überarbeiten und vereinfachen, was das Verständnis und die Verwaltung großer Codebasen erleichtert.

Der Automation Studio Copilot verkürzt die Entwicklungszeit erheblich, indem er den Entwicklern rund um die Uhr Unterstützung bietet. Durch die nahtlose Integration in die bestehende Werkzeugkette steht der Copilot genau dort zur Verfügung, wo er benötigt wird und macht den Entwicklungsprozess effizienter und zuverlässiger.

Auf Automation Studio Code kann sowohl über den Desktop als auch über einen Webbrowser zugegriffen werden. Vergleichbar mit Microsoft 365 oder VSCode bietet Automation Studio Code eine durchgängige Benutzerfreundlichkeit, die es Ingenieuren ermöglicht, Dateien sowohl lokal auf dem Desktop als auch im Webbrowser zu bearbeiten. Die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern oder externen Partnern auf der ganzen Welt ist so einfach wie das Teilen des Projekt-Links.

Die Teamarbeit wird durch die Integration beliebiger Repositories erweitert, die eine zentrale Übersicht und Kontrolle über alle Projekte ermöglicht und einen einheitlichen Zugang zum gesamten Codebestand bietet. Mit nur einem Klick kann eine Entwicklungsumgebung für ein bestimmtes Repository gestartet werden, wobei alle Abhängigkeiten und Versionen automatisch aufgelöst werden, so dass sofort mit der Programmierung begonnen werden kann. 

Das Automation Software System ermöglicht eine sichere Verbindung zu den Steuerungen über Edge Geräte und bietet einen umfassenden Überblick über die Maschinenkomponenten. Die vollständige Transparenz der aktuellen Hardwareversionen und -konfigurationen sowie der Firmware- und Softwareversionen bietet ein umfassendes Gesamtpaket für den Betrieb. Durch die Möglichkeit von Remote-Updates können Firmware und Software effizient aktualisiert werden, was die Lebensdauer der Maschinen verlängert.

Die Integration mit DevOps-Tools wie Azure DevOps ermöglicht die nahtlose Aktualisierung von Maschinencode und Firmware von einem zentralen Punkt aus. Diese Funktionen unterstützen Unternehmen dabei, einen nachhaltigen Maschinenpark zu betreiben und die Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von Hard- und Software zu maximieren.

Die datenbasierten Services von B&R bieten Unternehmen eine leistungsstarke Apps für nahtlose Integration, Überwachung und vorausschauende Wartung. Sie ermöglichen die Erfassung und Analyse von hochfrequenten Daten, die das Verhalten und die vorausschauende Wartung unterstützen und so zur Effizienzsteigerung, Senkung der Betriebskosten und Verbesserung der OEE beitragen.

Die Lösung ist containerbasiert und vollständig API-gesteuert, um eine einfache Integration in bestehende IIoT-Umgebungen zu ermöglichen. Sie bietet Funktionen wie automatische SPS-Erkennung, Datenerfassung und Weiterleitung an lokale oder Cloud-Dienste sowie eine sofort einsatzbereite Visualisierung und erweiterte Analysen durch maschinelles Lernen. So können Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen und ihre Kapitalrendite optimieren. 

Mehr Zeit für das Wesentliche: Effizienz durch Automation Software 6

Produktivität

Mit optimierten Entwicklungsprozessen wie KI-basierter Codierung und flexiblen Engineering Tools ermöglicht Automation Software 6 eine schnellere und effizientere Entwicklung von Maschinen. Die modularen Werkzeuge arbeiten nahtlos zusammen, um Entwicklungs- und Wartungsprozesse zu beschleunigen und deutlich zu vereinfachen.

Skalierbarkeit

Cloud-basiertes Engineering bietet die Flexibilität, sowohl über das Web als auch über den Desktop auf Projekte zuzugreifen, was eine flexible und ortsunabhängige Zusammenarbeit ermöglicht. Offene Schnittstellen und die Unterstützung von Drittanbieter-Tools wie GitHub erleichtern zudem die plattformübergreifende Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit

Die hybride Web-/Desktop-Oberfläche und die Cloud-Integration ermöglichen eine effiziente globale Zusammenarbeit, von der Teams in verschiedenen Zeitzonen und Disziplinen profitieren. Darüber hinaus bietet das Software Lifecycle Management eine Single Source of Truth, die Fehler minimiert und sicherstellt, dass alle Beteiligten immer auf dem gleichen Stand sind.

Benutzerfreundlichkeit

Die intuitive, anwenderorientierte Benutzeroberfläche der neuen B&R Automation Software Komponenten reduziert die Komplexität von Automatisierungsaufgaben und erhöht die Zugänglichkeit, so dass sich Ingenieure auch in komplexen Projekten leicht zurechtfinden. Darüber hinaus vereinfachen automatisierte Fehlerdiagnosewerkzeuge wie das mapp Cockpit die Wartung und Diagnose durch standardisierte Webtechnologien, auf die auch aus der Ferne zugegriffen werden kann.

Investitionssicherheit

Durch die hardwareagnostische Steuerung der B&R Automation Software profitieren Kunden von langfristiger Flexibilität, da sie zwischen B&R Hardware und Hardware von Drittanbietern wechseln und somit flexibel auf Marktentwicklungen reagieren können. Darüber hinaus führen optimierte Prozesse und die Möglichkeit selektiver Upgrades zu einer Senkung der Total Cost of Ownership (TCO), da Wartungs- und Entwicklungskosten langfristig reduziert werden.

B&R Automation Software 6 – Die Schlüsselkomponenten im Fokus

Innovationen, die den Unterschied machen

Die B&R-Automatisierungssoftware ist mehr als nur ein Werkzeug – sie ist ein Partner für unsere Kunden, der ihnen hilft, die Herausforderungen der modernen Automatisierung mit Leichtigkeit zu meistern.

Wir sind stolz darauf, mit unserer Softwarelösung eine durchgängige Toollandschaft zu bieten, die nicht nur die Produktivität steigert, sondern auch die Flexibilität und Effizienz bei der Entwicklung und Wartung von Maschinen revolutioniert.

Manuel Sanchez-Marchan
Product Manager, B&R

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo