Um in einer Welt der individualisierten Massenproduktion, des E-Commerce, des Direct-to-Consumer-Marketing und des Omnichannel profitabel zu bleiben, braucht es adaptive Maschinen. Die Konsumenten von heute fordern personalisierte Produkte, die auf ihren individuellen Geschmack abgestimmt und jederzeit verfügbar sind. Die Lösung: Maschinen, die sich an die Produkte anpassen, anstatt strikt sequenziellen Prozessen zu folgen.
![](/fileadmin/main-AM-3847eb7a.jpg)
Das ist adaptive Fertigung
B&R ermöglicht adaptive Fertigung durch Track- und Planar-Systeme. Diese ist mit Robotik, Machine Vision und digitalen Zwillingen synchronisiert und wird durch unsere zentrale Automatisierungsplattform gesteuert.
Mit welchen Herausforderungen sind Hersteller konfrontiert?
Umrüstung im laufenden Betrieb
Individuell steuerbare Shuttles ermöglichen einen Formatwechsel bei voller Geschwindigkeit ohne Produktivitätsverlust. Umrüstungen erfolgen auf Knopfdruck – schnell und vollautomatisch, ohne Werkzeuge, Wechselteile oder manuelles Eingreifen.
Das modulare Design und die Simulation mit einem digitalen Zwilling machen es einfach, Produktionslinien für neue Produkte neu zu konfigurieren.
Nach oben scrollen↑
Anpassung an zukünftige Produkte
Flexibles Track-Layout, parallele Linien mit Load Balancing, perfekt synchronisierte Roboter, Produktströme bei voller Geschwindigkeit trennen und zusammenführen: Die adaptive Maschine bewältigt kleine Losgrößen und eine hohe Variantenvielfalt.
Es entstehen keine Puffer oder Warteschlangen. So wird noch mehr Platz gespart. Der digitale Zwilling optimiert die Konfiguration im Vorfeld und unterstützt die Anpassung an zukünftige Herausforderungen.
Nach oben scrollen↑
Höhere Performance, weniger Stellfläche
Mit der adaptiven Maschine gibt es keine Kompromisse im Hinblick auf Flexibilität und Performance. Die individuell steuerbaren Shuttles sind eng miteinander synchronisiert. Das steigert den Durchsatz und die Produktivität.
Dynamische Prozesse ohne starr sequenzielle Taktung ermöglichen eine bisher ungeahnte Effizienz.
Nach oben scrollen↑
Kostengünstige Personalisierung
Adaptive Maschinen erfüllen kostengünstig die Anforderungen digitaler Geschäftsmodelle. Sie ermöglichen individuelle Konsumwünsche auf Bestellung. Hersteller können nun personalisierte Aufträge direkt von der Produktionslinie bis zum Verbraucher anbieten, und zwar in Losgröße 1.
Kontaktieren Sie noch heute unseren Experten für adaptive Fertigung!
Schicken Sie uns eine E-Mail unter adaptive @ br-automation.com
Nach oben scrollen↑