Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.3 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Services |
Basispaketlizenz | 1TGMPSRV.00-01 |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung |
![](/fileadmin/MpTweet-acd54546.jpg)
Materialnummer:
1TGMPTWEET.20-01Beschreibung:
- Konfigurieren von Status- und Kommandoanfragen per SMS
- Benachrichtigung bei Alarmen
Funktionsumfang:
Beim Einrichten der Komponente wird definiert, welche Informationen per SMS verschickt werden, beziehungsweise, welche Befehle an der Maschine verarbeitet werden. So können bestimmte Alarme in mapp AlarmX definiert werden, bei denen eine SMS verschickt wird. Es kann festgelegt werden, in welcher Zeit der Empfänger reagieren muss. Bleibt diese Reaktion aus, wird die Nachricht automatisch an den nächsten definierten Kontakt weitergeleitet. Die SMS-Kommunikation funktioniert auch in die andere Richtung, so kann mit einer SMS der Zustand einer Maschine abgefragt oder eine andere Reaktion ausgelöst werden. Der Versand und Empfang der SMS-Nachrichten erfolgt entweder über den B&R-SiteManager oder ein anderes Modem, welches den AT-Befehlssatz verwendet.
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 | Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung) |
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20cCMR011 | X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten |
X20CMR011 | X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten |
X20CMR100 | X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard |
X20CMR111 | X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard |
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
0TGF016.01 | Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC) |
Automation Studio Hilfe Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
mapp Tweet: Nachrichtensystem | PDF / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |