Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Basispaketlizenz | Beliebige mapp Motion Basic Package Lizenz |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpsmcpos.10-01_icon-e34a24c1.jpg)
Materialnummer:
1TGMPSMCPOS.10-01Beschreibung:
Mit dieser Lizenz stehen grundlegende Funktionen für die sichere Überwachung von absoluten Positionen einer Achse sowie zur sicheren Referenzierung zur Verfügung. Beim ACOPOS P3 ist eine Lizenz erforderlich, um diese Funktion zu nutzen.
Typische Anwendungen:
- Sicheres Referenzieren einer Achse
- Implementierung von sicheren Software-Endschaltern
- Einschränkung des Verfahrbereichs bei geöffneter Schutztüre
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |