Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Basispaketlizenz | Beliebige mapp Motion Basic Package Lizenz |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpsmcadv.10-01_icon-5be6d615.jpg)
Materialnummer:
1TGMPSMCADV.10-01Beschreibung:
Mit dieser Lizenz lassen sich Drehrichtung, Schrittmaß und Moment einer Achse sicher überwachen. Zudem kann ein sicherer Test der Haltebremse durchgeführt werden. Beim ACOPOS P3 ist eine Lizenz erforderlich, um diese Funktionen zu nutzen.
Funktionsumfang:
Folgende Sicherheitsfunktionen sind enthalten:
- Safe Direction (SDI)
- Safely Limited Increments (SLI)
- Safe Brake Test (SBT)
- Safely Limited Torque (SLT)
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |