Kurzbeschreibung
mapp Technology | 1TGMPSAFETYX.00-01 B&R Softwarelizenz |
Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.2.5 |
Automation Runtime | mind. F4.25 |
SafeDESIGNER | ab 4.2.3 |
Safety Release | ab 1.10 |
Einzellizenz | Laufzeitlizenz |
Alternative Paketlizenz | mapp Flatrate 1TGMPFLAT.02 |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung |
Diagnose | Via Automation Studio (SDM, Logger, ...) |
Zulassungen | |
Functional Safety |
IEC 61508:2010, SIL 3 EN 62061:2005/A2:2015, SIL 3 EN ISO 13849-1:2015, Cat. 4 / PL e IEC 61511:2004, SIL 3 |
Umfang Softwarelizenz
Enthaltene Bibliothek | MpSafetyX |
Eigenschaften und Funktionen | |
Tracen von Variablenwerten | Nein |
Dynamische Variablenzuordnung | Nein |
Aufzeichnungen | Nein |
Datenarchivierung | Keine |
Datenaustausch |
Sicherer Datenaustausch zwischen Visualisierungselementen und SafeLOGIC über 2 Kommunikationskanäle. |
Modulare Softwarekonzepte | werden unterstützt |
Web basierte Diagnose | Ja |
XML Konfiguration | Ja |
Anwendungsfälle |
- Sicherer Betriebsartenwahlschalter - Sicherer Grenzwert |
![](/fileadmin/MpSafetyX-9abd4df6.jpg)
Materialnummer:
1TGMPSAFETYX.00-01Beschreibung:
- Benutzerinterface für VC4 Visualisierungen
- Für bis zu 8 SafeBOOL oder 8 SafeINT Parameter
- Für Single Choice oder Multiple Choice Anwendungen
MpSafetyX bietet mit der Komponenten mapp SafeOPTION einen sicheren Datenaustausch zwischen Visualisierungselementen und der SafeLOGIC. Damit lassen sich sichere Parameter von einer Visualisierung in die sichere Anwendung übertragen. Typische Anwendungsfälle wären das Auswählen einer Betriebsart oder die Vorgabe von Grenz- oder Schwellwerten.
Für die Projektierung im Automation Studio wird pro SafeLOGIC ein OptionManager Funktionsblock unterstützt. Pro OptionManager Funktionsblock wiederum können bis zu 16 Options Funktionsblöcke genutzt werden. Als Options Funktionsblöcke stehen folgende Varianten zur Verfügung:
- MpSafetyXOptionIntUI: Dieser Funktionsblock ermöglicht die Parametrierung von bis zu 8 SafeBOOL Parameter, dabei kann zwischen "Multiple Choice" und "Single Choise" Mode unterschieden werden.
- MpSafetyXOptionBoolUI: Dieser Funktionsblock ermöglicht die Parametrierung von bis zu 8 SafeINT Parameter.
Für die Projektierung im SafeDESIGNER sind adäquate Funktionsbausteine in der Bibliothek SafeOPTION_SF enthalten.
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt MpSafetyX | PDF / 3 MB |