Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmprobflat.00-01_icon-f8cb4b4e.jpg)
Materialnummer:
1TGMPROBFLAT.00-01Beschreibung:
Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung von beliebig vielen Achsgruppen (aller Typen) auf einem Zielsystem. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen pro Achsgruppe ist unlimitiert. Pro Zielsystem ist nur eine Lizenz notwendig und sie unterliegt den Dual-Use Exportbeschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr 2021/821 der Europäischen Gemeinschaft. Weiter inkludiert sie die Funktionalität der mapp Axis Basic Lizenz 1TGMPAXIS.00-01.
Funktionsumfang:
Die mapp-Robotics-Lizenzen umfassen alle notwendigen Funktionen, um Roboter zu steuern. Dazu werden Achsen zu Achsgruppen zusammengefasst und mit interpolierten bahngesteuerten Bewegungen gemeinsam bewegt. Die Robotik-Funktionen stehen über ein einfach zu bedienendes Interface zur Verfügung, das eine intuitive Programmierung ermöglicht.
Weitere inkludierte Funktionen umfassen unter anderem:
- Jogging für intuitiven manuellen Betrieb
- Koordinatensysteme zum Abarbeiten von Programmen an unterschiedlichen Position
- Arbeitsraumüberwachung zur Kollisionsvermeidung
- Rucklimitierte Bewegungsprofile zur Reduktion von Schwingungen
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |