Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Services
Basispaketlizenz 1TGMPSRV.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPREPORT.20-01
Beschreibung:
  • Generieren von PDF-Berichten mit aktuellen Prozessdaten an der Maschine
  • Manipulationssichere und passwortgeschützte Ablage der PDF-Berichte
  • Definieren von Sprache und Einheitensystem pro Bericht
mapp Report ermöglicht das Generieren von PDF-Berichten direkt an der Maschine. Dabei können unterschiedliche Daten in den Bericht eingebunden werden, beispielsweise Diagnosedaten oder auch die aktuellen Produktions-Kennzahlen. Diese Berichte können dann lokalisiert und nach den Anforderungen des Benutzers designed exportiert werden.
Funktionsumfang:

mapp Report stellt umfangreiche Möglichkeiten bereit, Maschinendaten in Berichten aufzubereiten. Format, Aussehen, Design, Bilder, Schriftart und vieles mehr lassen sich frei definieren und so zum Beispiel an das Corporate Design anpassen. Ebenso können Sprache und verwendete Einheiten definiert werden. Um unerlaubte Zugriffe zu verhindern, ist es möglich, die erstellten Dateien mit einem Passwort zu schützen. Die Daten können auf externe Speichermedien, wie USB-Sticks exportiert werden. Als Datenbasis für die Berichte stehen sämtliche Maschinendaten sowie die Daten anderer mapp-Komponenten, zum Beispiel Energieverbrauch, Alarme, Benutzeraktionen und vieles mehr zur Verfügung.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung)
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20cCMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR100 X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard
X20CMR111 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio Hilfe Upgrades Version (Datum) Download
mapp Report: Erstellen von Berichten PDF / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo