Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Control
Basispaketlizenz 1TGMPHYD.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPPMPHP.10-01
Beschreibung:
Die "High Performance" Zusatzfunktion des Servopumpenreglers ermöglicht eine dezentrale Druck- und Drehzahlregelung auf einem ACOPOS Servoantrieb. Kleine Abtastzeiten und kürzeste Reaktionszeiten ermöglichen minimalstes Drucküberschwingen und einen hochdynamischen Druckaufbau. Damit kann die höchste Performance hinsichtlich Druckregelung erreicht werden.
Funktionsumfang:

Die dezentrale Drehzahl- und Druckregelung auf einem ACOPOS-Servoantrieb hat mehrere Vorteile: Durch eine sehr geringe Abtastzeit des Druckreglers von 400 μs und einer Abtastzeit des Drehzahlreglers von minimal 50 μs wird eine hochperformante Regelung erzielt, während die Maschinensteuerung entlastet wird. Zudem werden Totzeiten verhindert.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
1TGMPHYD.00-01 mapp Hydraulics bietet einen einfachen Zugang zur optimalen Regelung unterschiedlichster Hydrauliksysteme. Durch Konfigurieren aller Hydraulikkomponenten, wie z.B. Pumpen, Ventile und Zylinder, kann das Hydrauliksystem übersichtlich dargestellt werden. Selbsteinstellende Regler sorgen für eine hohe Regelgüte. Die integrierte Simulation ermöglicht eine rasche virtuelle Inbetriebnahme.
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo