Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Control
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPPLAST.00-01
Beschreibung:
  • Konfigurieren statt Programmieren
Basislizenz für mapp Plastics. Diese Lizenz ist notwendig, um erweiterte Funktionen des Technologiepakets mapp Control zu verwenden, welche sich um Maschinen in der Kunststoffindustrie drehen. Die Lizenz inkludiert unter anderem mapp Clamp (Bedienung einer Schließe), mapp Inject (Bedienung von Einspritzen und Plastifizieren), mapp Ejector (Bedienung eines Auswerfers), mapp InjUnit (Bedienung einer Einspritzeinheit), sowie weitere Grundfunktionen einer Maschine dieser Sparte.
Typische Anwendungen:
  • Spritzgießmaschinen
Funktionsumfang:

Beim Einrichten von mapp Plastics stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung, um komplexe Prozesse in der Kunststoffbranche Schritt für Schritt zu implementieren. Dabei kann das Verhalten einer Maschine einfach vorkonfiguriert und parametriert werden. Für unterschiedliche Prozessschritte stehen dabei verschiedene Funktionen zur Verfügung. So gibt es für Schließe, Einspritz-Kolben, Auswerfer, etc. einfach zu bedienende Komponenten, die die Sollprofile für die Bewegungen erzeugen. Zudem stehen Funktionen zur Verfügung, mit denen zum Beispiel der Formschutz bei der Schließe, das Umschalten und der Nachdruck beim Einspritzen oder ein geschlossener Regelkreis für den Staudruck beim Plastifizieren bereitgestellt werden.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo