Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.3 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp View |
Basispaketlizenz | 1TGMPVIEW.00-01 |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung |
Materialnummer:
1TGMPPAPER.20-01Beschreibung:
- Animierte Darstellung des Maschinenprozesses
- SVG-Grafiken basierend auf offenen Web-Standard
- Zoomen ohne Qualitätsverlust
Das Paper-Widget ermöglicht es, Grafiken in der Visualisierung einfach zu animieren. Dadurch wird die Erstellung dynamischer Visualisierungen für Maschinen- und Prozessabläufe wesentlich erleichtert.
Typische Anwendungen:
- Visualisieren eines Maschinenaufbaus
- Animieren von Prozessabläufen
Funktionsumfang:
Das Paper-Widget bietet die Möglichkeit, SVG-Grafiken anzuzeigen. Diese Grafiken können während der Laufzeit verändert, animiert und verlustfrei gezoomt werden. Folgende Veränderungen der Elemente einer SVG-Grafik sind möglich:
- Verschieben eines Elements in X- und Y-Richtung
- Rotation eines Elements um einen Punkt
- Vergrößern und Verkleinern eines Elements
- Farbänderung eines Elements
- Anzeigen / Ausblenden eines Elements
- Verfolgung eines Pfad-Elements durch ein anderes Element
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
1TGMPVIEW.00-01 | Enthält mapp View Server, eine Client Lizenz sowie ein Standard Set an Widgets |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |