Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.3 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Services |
Basispaketlizenz | 1TGMPSRV.00-01 |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung |
![](/fileadmin/Icon_MpPackML-9fa22882.jpg)
Materialnummer:
1TGMPPACKML.10-01Beschreibung:
- Einfache und schnelle Umsetzung des OMAC-PackML-Standards
- Konfigurieren statt Programmieren
Typische Anwendungen:
- Verpackungsmaschinen
- M2M- und Maschine-to-MES-Kommunikation mit PackTags
- Herstellerübergreifende Kommunikation in Verpackungslinien
Funktionsumfang:
Mit mapp PackML wird der OMAC-PackML-Standard in eine Maschine oder Anlage implementiert. Der Anwender legt bei der Konfiguration von mapp PackML fest, welche Modi verwendet werden sollen und welche nicht. Des Weiteren kann die Struktur PackTags verwendet werden. Die verschiedenen Zustände und Modi einer Maschine können über eine Visualisierung tabellarisch sowie grafisch dargestellt werden.
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 | Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung) |
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20cCMR011 | X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten |
X20CMR011 | X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten |
X20CMR100 | X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard |
X20CMR111 | X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard |
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
0TGF016.01 | Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC) |
Automation Studio Hilfe Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
mapp PackML: OMAC PackML Standard | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |