Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
Einzellizenz Laufzeitlizenz
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPDATA.10-01
Beschreibung:
  • Daten werden auch bei Stromausfällen sicher abgespeichert
  • Die geloggten Daten können auf ein Speichermedium exportiert werden
  • Daten können als CSV oder PDF abgespeichert werden

MpData ermöglicht es dem Benutzer Werte definierter Prozess Variablen (= PV) zu sichern. Die Daten werden in .csv Dateien abgespeichert.

Funktionsumfang:

Beim Einrichten der Komponente wird definiert, welche Prozessvariablen geloggt werden. Für das Aufzeichnen der Daten können unterschiedliche Modi verwendet werden. mapp Data kann Variablen zeitabhängig, nach einer Wertänderung oder nach Auftreten eines definierten Triggers aufzeichnen. Die geloggten Daten können tabellarisch in einer Visualisierung dargestellt werden. Zudem kann mapp Data für jede Prozessvariable statistische Daten, zum Beispiel Mittelwert oder Standardabweichung anzeigen. Als Schutz vor unbefugtem Zugriff lassen sich alle Daten passwortgeschützt ablegen. Die gesammelten Daten können als CSV- oder PDF-Datei auf ein Speichermedium, zum Beispiel einen USB-Stick, exportiert werden.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung)
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20cCMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR100 X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard
X20CMR111 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio Hilfe Upgrades Version (Datum) Download
mapp Data: Data Logging PDF / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo