Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.4
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Motion
Verhalten bei fehlender Lizenz Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht.
Materialnummer:
1TGMPAXIS.00-01
Beschreibung:
Die mapp Axis Basic Lizenz ermöglicht die Verwendung von mapp Axis auf dem Zielsystem. Sie ist erforderlich, sobald eine Achsfunktionalität verwendet wird. Pro Zielsystem ist nur eine Lizenz notwendig.
Funktionsumfang:

mapp Axis stellt alle Funktionen zur grundlegenden Steuerung von Einzelachsen bereit. Die Achsfunktionen basieren auf PLCopen MC Part 1 V2 und beinhalten Funktionen für die Antriebsvorbereitung, Basisbewegungen und reichen weiter bis zu komplexen Kopplungsfunktionen zum Synchronisieren von mehreren Achsen. Der Zugang ist dabei immer gleich, unabhängig davon, ob es sich um elektrische Servoachsen, hydraulische oder servohydraulische Achsen handelt.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo