Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Services
Basispaketlizenz 1TGMPSRV.00-01
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot blinkende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPAUDIT.10-01
Beschreibung:
  • Aufzeichnung von Benutzerereignissen, Wertänderungen, OPC UA Events und viele mehr
  • Ereignisliste kann manipulationssicher und passwortgeschützt abgelegt werden
  • Unterstützung beim Erfüllen der FDA Regulierung CFR 21 part 11
mapp Audit sammelt und verwaltet Ereignisse verschiedenster Art. Egal ob benutzerdefinierte Ereignisse, das Ein- und Ausloggen eines Maschinenbedieners, oder das Auftreten eines Alarms. Alle Ereignisse werden gesammelt und können passwortgeschützt, sowie manipulationssicher exportiert werden.
Typische Anwendungen:
  • Maschinen und Anlagen, die FDA 21 CFR part 11 entsprechen müssen
  • Maschinenereignisse tracken
  • Benutzeraktionen tracken, speziell in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
Funktionsumfang:

Mithilfe von mapp Audit kann festgelegt werden, welche Arten von Ereignissen in der Maschine aufgezeichnet werden sollen. Das können unter anderem OPC-UA-Ereignisse, Wertänderungen, benutzerdefinierte Ereignisse, Ereignisse im Alarmmanagement (mapp AlarmX), Benutzermanagement (mapp UserX) oder anderen mapp-Komponenten sein. Die gesammelten Ereignisse können über eine Visualisierung dargestellt und auf ein Speichermedium als Textdatei oder PDF-Datei exportiert werden. Über eine Filterfunktion kann die dargestellte Ereignisliste gefiltert werden. Der Audit Trail wird manipulationssicher und passwortgeschützt erstellt, um die Integrität der Daten zu gewährleisten.

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 Basislizenz für mapp Services. Ist notwendig, um erweiterte Funktionen des mapp Technologiepakets zu verwenden. Diese Lizenz inkludiert mapp AlarmX (Alarmverwaltung), mapp IO (dynamische Hardwarekonfiguration), mapp User (Benutzermanagement), mapp Alarm (Alarmverwaltung mit Bezug zu VC4), mapp File (Dateiexplorer), mapp Skyline (Visualisieren einer Maschinenlinie in Kombination mit einem mapp View Widget), mapp J1939 (SAE J1939 Protokoll) und mapp Recipe (Rezeptverwaltung)
Optionales Zubehör
Sonstige Funktionen
X20cCMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR011 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
X20CMR100 X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard
X20CMR111 X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio Hilfe Upgrades Version (Datum) Download
mapp Audit: Ereignisverwaltung PDF / 9 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo