Kurzbeschreibung
mapp Technology 1TGMPAUDIT.02 B&R Softwarelizenz
Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.2.5
Automation Runtime mind. F4.25
Einzellizenz Laufzeitlizenz
Alternative Paketlizenz mapp Flatrate 1TGMPFLAT.02
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Diagnose Via Automation Studio (SDM, Logger, ...)
Umfang Softwarelizenz
Enthaltene Bibliothek MpAudit
Eigenschaften und Funktionen
Tracen von Variablenwerten Nein
Dynamische Variablenzuordnung Nein
Aufzeichnungen Ja, verschiedene konfigurierbare Ereignisse (Benutzermanagement, Alarmmanagement, OPC UA, …)
Datenarchivierung Ja, unterschiedlichste Formate wählbar (verschlüsselt als .zip Archiv, lesbares PDF, …)
Modulare Softwarekonzepte werden unterstützt
Web basierte Diagnose Ja
XML Konfiguration Ja
Anwendungsfälle - Auditing ohne HMI
- Auditing mit lokaler VC4 Visualisierung
- Loggen von OPC-UA Variablen
Materialnummer:
1TGMPAUDIT.02
Beschreibung:
  • Konfiguration von Ereignisarten
  • Erstellen von Einträgen
  • Konfiguration während der Laufzeit
  • OPC UA Events
  • VC4 Eventsystem unter MpAudit

Über MpAudit können verschieden Ereignisse geloggt werden. Diese können von der Visualisierung, von MpUser, oder von benutzerdefinierten Ereignissen stammen. Das Format, in welchem die Ereignisse in einer Datei abgelegt werden, kann selbst bestimmt werden.

MpAudit liefert viele Funktionen, welche das Umsetzen der Bestimmung 21 CFR Teil 11 erleichtern (z.B. das Loggen von unberechtigten Zugriffsversuchen).

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt MpAudit PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo