Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Material | Edelstahl |
Abmessungen | |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 mm (inkl. Längenüberstand) |
Tiefe | 10 mm |
Gewicht | ca. 15 g |
Fixierschrauben | |
Anzahl | 1 |
![](/fileadmin/5ACCRHMI.0012-000_plane_view-f36a4c3d.jpg)
Materialnummer:
5ACCRHMI.0012-000Beschreibung:
Zugentlastung USB - Für SDL4/DVI Konverter