Allgemeines
Kurzbeschreibung | EM 4150 (125 kHz) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP64 |
Mechanische Eigenschaften
Material | Kunststoff |
Abmessungen | |
Breite | 34,5 mm |
Höhe | 43 mm |
Tiefe | 5 mm |
Gewicht | 7 g |
![](/fileadmin/Transponder_wei%C3%9F-cfe66086.jpg)
Materialnummer:
5A9000.31Beschreibung:
50 Stück Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz,