Allgemeines
Codierung | A |
Beständigkeit |
ROHS 2002/92/EG Einsetzbar in Industriegebäuden und im Außenbereich |
Kurzbeschreibung | Kabel für Beschleunigungssensor, 100 m |
Polzahl | 3 |
Typ | Verbindungskabel |
Kabelquerschnitte | |
AWG | 2x AWG 22, 1x AWG 24 |
mm² | 2x 0,34 mm², 1x 0,25 mm² |
Kabelaufbau
Innenmantel | Halogenfrei, geschirmt |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | Schwarzgrau RAL 7021 |
Leiter | |
Aderisolation | ≥0,21 mm |
Aderfarben | Braun, blau, schwarz |
Schirm | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten, Abdeckung 80% |
Verseilung | 3 Adern längsverseilt |
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand | max. 58 Ω/km (bei 20°C) |
Isolationswiderstand |
Leitung: ≥100 GΩ/km (bei 20°C) Stecker: ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 3 |
Schutzart nach EN 60529 | |
Kabel | IP67 |
M12 Stecker | IP67 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
feste Verlegung | -40 bis 80°C |
flexible Verlegung | -25 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 100 m |
Durchmesser | 4,65 mm ±0,15 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | 23 mm |
flexible Verlegung | 47 mm |
nach Installation | 47 mm |
schleppkettentauglich | Ja |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | 10 m/s² |
Biegewechsel | 10000000 |
Geschwindigkeit | 3 m/s |
Gewicht | 4,5 kg |
![](/fileadmin/1384388207340-de-bigicon-1.0.jpg)
Materialnummer:
0ACC1000.01-1Beschreibung:
Kabel für Beschleunigungssensor, Länge 100 m, 2x 0,34 mm², M12 Buchse sensorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0ACCxxx0.01-1 | PDF / 139 KB |