Allgemeines
B&R ID-Code | 0x1404 |
Statusanzeigen | Modulstatus, Netzwerkstatus |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Netzwerkstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Leistungsaufnahme | 6,3 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Typ |
4x OPC UA over TSN 1x Ethernet |
Standard (Compliance) | IEEE 802 (Standard Ethernet), IEEE 802.1Q (TSN), OPC UA |
Ausführung | 5x RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s und 1 GBit/s |
Übertragung | |
Physik | 100BASE-TX/1000BASE-T |
Halbduplex | Nein |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Versorgung
Nennspannung | 24 VDC, SELV/PELV |
Spannungsbereich | 20,4 bis 28,8 VDC |
Sicherung | T 3 A |
Verpolungsschutz | Ja |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Ethernet zueinander und zu Versorgung getrennt |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 25 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 100 mm |
Gewicht | 280 g |
![](/fileadmin/0ACST052.1.right-c095bc23.jpg)
Materialnummer:
0ACST052.1Beschreibung:
5-Port 100/1000 MBit Ethernet Layer 2 Industrie-Switch, 4-Port TSN, 1-Port Ethernet Uplink (RJ45, Layer 2), 24 VDC, Anschlussklemme 0TB2103.9110 beiliegend
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.12 HW Upgrade (0ACST052.1) | EXE / 5 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0ACST052.1 | PDF / 8 MB | |
OPC UA over TSN Technologiebeschreibung | PDF / 7 MB | |
TSN-Switch Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (0ACST052.1) | EXE / 884 KB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Firmwareupgrade 0ACST052.1 | ZIP / 43 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB |