Allgemeines
Eingangsfrequenz | 100 kHz |
Versorgung | 24 VDC |
Leistungsaufnahme | typ. 6,0 W @ 24 V, die Geberversorgung (+5 V) ist mit 500 mA belastet |
Überspannungsschutz | Externe Sicherung mit 10 AT vorgeschrieben |
Zulassungen | |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 55°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 0 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Montage | Hutschienenmontage |
Abmessungen | |
Breite | 77 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Tiefe | 58 mm |
![](/fileadmin/0AC401.9.right-a46f7163.jpg)
Materialnummer:
0AC401.9Beschreibung:
Der Adapter wird als Umsetzer für 5 V Geber eingesetzt. Die vom Geber gelieferten 5 V Differenzialsignale werden in 24 V Signale umgesetzt. Es können sowohl Absolut- als auch Inkrementalgeber verwendet werden.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0AC401.9 | PDF / 159 KB |