Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Feldklemme
Anmerkung |
Mechanische Entriegelungshilfe Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 10 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 14 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,00 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
Materialnummer:
0TB710.90Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0TB710.9x | PDF / 586 KB |